Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1630K
Colore | Metallo | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Gamma sezione trasversale | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 2.5 | Dimensioni | (l x d4 x d1) 8 x 3,9 x 2,3 mm | Diametro interno(mm) | 2.3 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 1630K | Sezione trasversale min.(mm²) | 1.50 |
Diametro esterno(mm) | 3.9 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 8 | Tipo prodotto | Connettore parallelo |
Tipo (produttore) | 1630K |
Si trova sulla pagina di Connettore parallelo Klauke 1630K 1,50 mm² 2,50 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 1630K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1630K.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali