Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
17R
Colore | Metallo | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Sezione trasversale(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni | (d1 x d4 x l) 1,3 x 2,8 x 20 mm | Diametro interno(mm) | 1.3 | Tipo isolamento | Non isolato |
N. componente produttore | 17R | Materiale (dettagli) | Rame in conformità a EN 13600. stagnato | Diametro esterno(mm) | 2.8 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 20 | Tipo prodotto | Giunto di testa | Tipo (produttore) | 17R |
Si trova sulla pagina di Giunto di testa Klauke 17R Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 17R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17R.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali