Capocorda a crimpare 180° M5 6 mm² Ø foro: 5,3 mm Klauke SR65 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SR65

Codice componente
SR65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.83 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale (max.)(mm²) 6
Ø foro(mm) 5.3 N. componente produttore SR65 Tipo prodotto Capocorda a crimpare
Misura filettatura M5 Tipo (produttore) SR65

Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 180° M5 6 mm² Ø foro: 5,3 mm Klauke SR65 1 pz., il codice articolo è il seguente: SR65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SR65.

Supporto tecnico