Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
46R8
Angolo di collegamento(°) | 90 | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Ø foro(mm) | 8.5 | N. componente produttore | 46R8 | Tipo prodotto | Capocorda a crimpare |
Misura filettatura | M8 | Tipo (produttore) | 46R8 | Tipo (varie) | 90° |
Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 90° M8 50 mm² Ø foro: 8,5 mm Klauke 46R8 1 pz., il codice articolo è il seguente: 46R8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 46R8.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali