Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
16204
Colore | Metallo | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 0,50 – 1 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 0.5 - 1 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 1 | Ø foro(mm) | 4.3 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 16204 | Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato |
Sezione trasversale min.(mm²) | 0.50 | Tipo prodotto | Terminale ad anello | Manicotto di supporto | No |
Misura filettatura | M4 | Tipo (produttore) | 16204 |
Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 16204 Sezione trasversale (max.) = 1 mm² Ø foro = 4,3 mm Non in, il codice articolo è il seguente: 16204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16204.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali