Terminale a pin Klauke ST1716 Versione piatta 10 mm² Non isolato Metallo 1 pz

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST1716

Codice componente
ST1716
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.59 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Caratteristiche connettore Versione piatta Materiale contatto Catodo in rame, stagnato
Gamma sezione trasversale 10 mm² (max.) Sezione trasversale(mm²) 10 Sezione trasversale (max.)(mm²) 10
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore ST1716 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Tipo prodotto Terminale maschio Manicotto di supporto No Tipo (produttore) ST1716
Tipo (varie) Tipo B Diametro pin(mm) 4.3 Area di crimpatura (max.)(mm²) 10
Lunghezza pin(mm) 11

Si trova sulla pagina di Terminale a pin Klauke ST1716 Versione piatta 10 mm² Non isolato Metallo 1 pz, il codice articolo è il seguente: ST1716.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST1716.

Supporto tecnico