Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43R645
Angolo di collegamento(°) | 45 | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Ø foro(mm) | 6.5 | N. componente produttore | 43R645 | Tipo prodotto | Capocorda a crimpare |
Misura filettatura | M6 | Tipo (produttore) | 43R645 | Tipo (varie) | 45° |
Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 45° M6 16 mm² Ø foro: 6,5 mm Klauke 43R645 1 pz., il codice articolo è il seguente: 43R645.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43R645.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali