Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1650C4
Colore | Metallo | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 4 - 6 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 6 | Ø foro(mm) | 4.3 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 1650C4 | Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato |
Sezione trasversale min.(mm²) | 4 | Tipo prodotto | Terminale U | Manicotto di supporto | No |
Misura filettatura | M4 | Tipo (produttore) | 1650C4 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a U 4 mm² 6 mm² Ø foro = 4,3 mm Non isolato Metallo Klauke 1650C4 1 p, il codice articolo è il seguente: 1650C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1650C4.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali