Giunto di testa Klauke 24R Non isolato Metallo 1 pz. (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24R

Codice componente
24R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale(mm²) 25
Dimensioni (d1 x d4 x l) 7,0 x 10,0 x 40 mm Diametro interno(mm) 7 Tipo isolamento Non isolato
N. componente produttore 24R Materiale (dettagli) Rame in conformità a EN 13600. stagnato Diametro esterno(mm) 10
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 40 Tipo prodotto Giunto di testa Tipo (produttore) 24R

Si trova sulla pagina di Giunto di testa Klauke 24R Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 24R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24R.

Supporto tecnico