Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
9000-41034-0100400 |
9000-41034-0100600 |
9000-41034-0401000 |
9000-41042-0100400 |
9000-41042-0100600 |
9000-41042-0401000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Corrente di uscita max (A) | N. di uscite (x) | Corrente di uscita (dettagli) (A) | Tensione di uscita (max) (V DC) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9000-41034-0100400 | 4 | 4 | 1/2/3/4 | 30 | 70 | Mico 4.4 | |
174.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9000-41034-0100600 | 6 | 4 | 1/2/4/6/16 | 30 | 70 | Mico 4.6 | |
196.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9000-41034-0401000 | 10 | 4 | SP 4/6/8/10 | 30 | 70 | Mico 4.10 | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9000-41042-0100400 | 4 | 2 | 1/2/3/4 | 30 | 36 | Mico 2.4 | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9000-41042-0100600 | 6 | 2 | 1/2/4/6/16 | 24 | 36 | Mico 2.6 | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9000-41042-0401000 | 10 | 2 | SP 4/6/8/10 | 30 | 36 | Mico 2.10 |
Loading...
Attacco (componenti) | Terminale a molla | Collegamenti | Morsetti a gabbia | Gamma tensione di ingresso(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di ingresso (max)(V DC) | 30 | Tensione di ingresso min(V DC) | 18 | Tensione di ingresso nominale | 24 V/DC |
Tensione di uscita (min)(V DC) | 24 | Tensione di uscita(V DC) | 24 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 90 |
Misura prodotto (profondità)(mm) | 80 | Tipo prodotto | Fusibile elettronico | Peso(g) | 200.0 |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Corrente di uscita max(A)
N. di uscite(x)
Corrente di uscita (dettagli)(A)
Tensione di uscita (max)(V DC)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali