Connettore parallelo Klauke 780 1,50 mm² 2,50 mm² Non isolato BLU 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

780

Codice componente
780
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.32 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Blu Materiale contatto CU-ETP Gamma sezione trasversale 1,50 - 2,50 mm²
Sezione trasversale(mm²) 1.5 - 2.5 Sezione trasversale (max.)(mm²) 2.5 Dimensioni (d1 x l1 x l2) 2,3 x 17 x 7 mm
Diametro interno(mm) 2.3 Tipo isolamento Isolato Materiale di isolamento PA
Isolamento (materiale) PA privo di alogeno N. componente produttore 780 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Sezione trasversale min.(mm²) 1.50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 17 Tipo prodotto Connettore parallelo
Tipo (produttore) 780

Si trova sulla pagina di Connettore parallelo Klauke 780 1,50 mm² 2,50 mm² Non isolato BLU 1 pz., il codice articolo è il seguente: 780.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 780.

Supporto tecnico