Capocorda a crimpare 45° M6 6 mm² Ø foro: 6,5 mm Klauke 41R645 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41R645

Codice componente
41R645
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.83 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 45 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale (max.)(mm²) 6
Ø foro(mm) 6.5 N. componente produttore 41R645 Tipo prodotto Capocorda a crimpare
Misura filettatura M6 Tipo (produttore) 41R645 Tipo (varie) 45°

Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 45° M6 6 mm² Ø foro: 6,5 mm Klauke 41R645 1 pz., il codice articolo è il seguente: 41R645.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41R645.

Supporto tecnico