Connettore parallelo Klauke 1630L 1,50 mm² 2,50 mm² Non isolato Metallo 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1630L

Codice componente
1630L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.32 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Placcatura in rame argentato Gamma sezione trasversale 1,50 - 2,50 mm²
Sezione trasversale (max.)(mm²) 2.5 Dimensioni (l x d4 x d1) 15 x 3,9 x 2,3 mm Diametro interno(mm) 2.3
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 1630L Sezione trasversale min.(mm²) 1.50
Diametro esterno(mm) 3.9 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 15 Tipo prodotto Connettore parallelo
Tipo (produttore) 1630L

Si trova sulla pagina di Connettore parallelo Klauke 1630L 1,50 mm² 2,50 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 1630L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1630L.

Supporto tecnico