Terminale ad anello Klauke 16304 Sezione trasversale (max.) = 2,50 mm² Ø foro = 4,3 mm Non (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16304

Codice componente
16304
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.19 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 1,50 - 2,50 mm²
Sezione trasversale(mm²) 1.5 - 2.5 Sezione trasversale (max.)(mm²) 2.5 Ø foro(mm) 4.3
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 16304 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Sezione trasversale min.(mm²) 1.50 Tipo prodotto Terminale ad anello Manicotto di supporto No
Misura filettatura M4 Tipo (produttore) 16304

Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 16304 Sezione trasversale (max.) = 2,50 mm² Ø foro = 4,3 mm Non, il codice articolo è il seguente: 16304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16304.

Supporto tecnico