Terminale a pin Klauke ST1710 1,50 mm² 2,50 mm² Non isolato Metallo 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST1710

Codice componente
ST1710
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.27 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 1,50 - 2,50 mm²
Sezione trasversale(mm²) 1.5 - 2.5 Sezione trasversale (max.)(mm²) 2.5 Tipo isolamento Non isolato
N. componente produttore ST1710 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato Sezione trasversale min.(mm²) 1.50
Tipo prodotto Terminale maschio Manicotto di supporto No Tipo (produttore) ST1710
Tipo (varie) Tipo A Diametro pin(mm) 2.3 Area di crimpatura (max.)(mm²) 2.50
Lunghezza pin(mm) 10

Si trova sulla pagina di Terminale a pin Klauke ST1710 1,50 mm² 2,50 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: ST1710.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST1710.

Supporto tecnico