Terminale ad anello Klauke 16546 Sezione trasversale (max.) = 25 mm² Ø foro = 6,5 mm Non i (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16546

Codice componente
16546
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 0,50 - 25 mm²
Sezione trasversale(mm²) 25 Sezione trasversale (max.)(mm²) 25 Ø foro(mm) 6.5
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 16546 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Sezione trasversale min.(mm²) 0.50 Tipo prodotto Terminale ad anello Manicotto di supporto No
Misura filettatura M6 Tipo (produttore) 16546

Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 16546 Sezione trasversale (max.) = 25 mm² Ø foro = 6,5 mm Non i, il codice articolo è il seguente: 16546.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16546.

Supporto tecnico