Capocorda a crimpare 180° M10 10 mm² Ø foro: 10,5 mm Klauke 2R10 1 pz. (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2R10

Codice componente
2R10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.87 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale(mm²) 10
Sezione trasversale (max.)(mm²) 10 Ø foro(mm) 10.5 N. componente produttore 2R10
Materiale (dettagli) Cu. superficie stagnata Tipo prodotto Capocorda a crimpare Misura filettatura M10
Tipo (produttore) 2R10 Tipo (varie) Senza foro di ispezione

Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 180° M10 10 mm² Ø foro: 10,5 mm Klauke 2R10 1 pz., il codice articolo è il seguente: 2R10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2R10.

Supporto tecnico