Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
725
Colore | Metallo | Angolo di collegamento(°) | 15 | Spessore connettore(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza connettore(mm) | 6.3 | Materiale contatto | Ottone con stagnatura | Tipo isolamento | Non isolato |
N. componente produttore | 725 | Tipo prodotto | Terminale distributore | Misura | 6.3 x 0.8 mm |
Manicotto di supporto | No | Tipo (produttore) | 725 |
Si trova sulla pagina di Morsetto distributore Klauke 725: Larghezza connettore: 6,3 mm Spessore connettore, il codice articolo è il seguente: 725.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 725.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali