Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
16508
Colore | Metallo | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 4 - 6 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 6 | Ø foro(mm) | 8.4 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 16508 | Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato |
Sezione trasversale min.(mm²) | 4 | Tipo prodotto | Terminale ad anello | Manicotto di supporto | No |
Misura filettatura | M8 | Tipo (produttore) | 16508 |
Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 16508 Sezione trasversale (max.) = 6 mm² Ø foro = 8,4 mm Non in, il codice articolo è il seguente: 16508.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16508.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali