Terminale ad anello Klauke 16506 Sezione trasversale (max.) = 6 mm² Ø foro = 6,5 mm Non in (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16506

Codice componente
16506
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.32 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 4 - 6 mm²
Sezione trasversale(mm²) 4 - 6 Sezione trasversale (max.)(mm²) 6 Ø foro(mm) 6.5
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 16506 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Sezione trasversale min.(mm²) 4 Tipo prodotto Terminale ad anello Manicotto di supporto No
Misura filettatura M6 Tipo (produttore) 16506

Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 16506 Sezione trasversale (max.) = 6 mm² Ø foro = 6,5 mm Non in, il codice articolo è il seguente: 16506.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16506.

Supporto tecnico