Giunto di testa Klauke 722F 10 mm² Non isolato Metallo 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

722F

Codice componente
722F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Placcatura in rame argentato Gamma sezione trasversale 10 mm² (max.)
Sezione trasversale (max.)(mm²) 10 Dimensioni (l x d4 x d1) 38 x 8 x 5,5 mm Diametro interno(mm) 5.5
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 722F Materiale (dettagli) Cu in conformità a EN 13600. stagnato
Diametro esterno(mm) 8 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 38 Tipo prodotto Giunto di testa
Tipo (produttore) 722F

Si trova sulla pagina di Giunto di testa Klauke 722F 10 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 722F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 722F.

Supporto tecnico