Connettore parallelo Klauke 790 4 mm² 6 mm² Non isolato Giallo 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

790

Codice componente
790
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.53 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo Materiale contatto CU-ETP Gamma sezione trasversale 4 - 6 mm²
Sezione trasversale(mm²) 4 - 6 Sezione trasversale (max.)(mm²) 6 Dimensioni (d1 x l1 x l2) 3,6 x 21 x 7 mm
Diametro interno(mm) 3.6 Tipo isolamento Isolato Materiale di isolamento PA
Isolamento (materiale) PA privo di alogeno N. componente produttore 790 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Sezione trasversale min.(mm²) 4 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 21 Tipo prodotto Connettore parallelo
Tipo (produttore) 790

Si trova sulla pagina di Connettore parallelo Klauke 790 4 mm² 6 mm² Non isolato Giallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 790.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 790.

Supporto tecnico