Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
770
Colore | Rosso | Materiale contatto | CU-ETP | Gamma sezione trasversale | 0,50 – 1 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 0.5 - 1 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 1 | Dimensioni | (d1 x l1 x l2) 1,6 x 17 x 7 mm |
Diametro interno(mm) | 1.6 | Tipo isolamento | Isolato | Materiale di isolamento | PA |
Isolamento (materiale) | PA privo di alogeno | N. componente produttore | 770 | Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato |
Sezione trasversale min.(mm²) | 0.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 17 | Tipo prodotto | Connettore parallelo |
Tipo (produttore) | 770 |
Si trova sulla pagina di Connettore parallelo Klauke 770 0,50 mm² 1 mm² Non isolato Rosso 1 pz., il codice articolo è il seguente: 770.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 770.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali