Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1630C3
Colore | Metallo | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 1.5 - 2.5 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 2.5 | Ø foro(mm) | 3.2 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 1630C3 | Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato |
Sezione trasversale min.(mm²) | 1.50 | Tipo prodotto | Terminale U | Manicotto di supporto | No |
Misura filettatura | M3 | Tipo (produttore) | 1630C3 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a U 1,50 mm² 2,50 mm² Ø foro = 3,2 mm Non isolato Metallo Klauke 1630, il codice articolo è il seguente: 1630C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1630C3.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali