Capocorda a crimpare 180° M12 50 mm² Ø foro: 13 mm Klauke 6R12 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6R12

Codice componente
6R12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale(mm²) 50
Sezione trasversale (max.)(mm²) 50 Ø foro(mm) 13 N. componente produttore 6R12
Materiale (dettagli) Cu. superficie stagnata Tipo prodotto Capocorda a crimpare Misura filettatura M12
Tipo (produttore) 6R12 Tipo (varie) Senza foro di ispezione

Supporto tecnico