Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6304
Colore | Blu | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 1.5 - 2.5 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 2.5 | Ø foro(mm) | 4.3 |
Tipo isolamento | Con isolamento parziale | Materiale di isolamento | Poliammide | N. componente produttore | 6304 |
Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato | Sezione trasversale min.(mm²) | 1.50 | Tipo prodotto | Terminale ad anello |
Manicotto di supporto | No | Misura filettatura | M4 | Tipo (produttore) | 6304 |
Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 6304 Sezione trasversale (max.) = 2,50 mm² Ø foro = 4,3 mm Parz, il codice articolo è il seguente: 6304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6304.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali