Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2R8
Angolo di collegamento(°) | 180 | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Sezione trasversale(mm²) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 10 | Ø foro(mm) | 8.5 | N. componente produttore | 2R8 |
Materiale (dettagli) | Cu. superficie stagnata | Tipo prodotto | Capocorda a crimpare | Misura filettatura | M8 |
Tipo (produttore) | 2R8 | Tipo (varie) | Senza foro di ispezione |
Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 180° M8 10 mm² Ø foro: 8,5 mm Klauke 2R8 1 pz., il codice articolo è il seguente: 2R8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2R8.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali