Terminale ad anello Klauke 16203 Sezione trasversale (max.) = 1 mm² Ø foro = 3,2 mm Non in

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16203

Codice componente
16203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.17 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 0,50 – 1 mm²
Sezione trasversale(mm²) 0.5 - 1 Sezione trasversale (max.)(mm²) 1 Ø foro(mm) 3.2
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 16203 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Sezione trasversale min.(mm²) 0.50 Tipo prodotto Terminale ad anello Manicotto di supporto No
Misura filettatura M3 Tipo (produttore) 16203

Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 16203 Sezione trasversale (max.) = 1 mm² Ø foro = 3,2 mm Non in, il codice articolo è il seguente: 16203.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16203.

Supporto tecnico