Terminale ad anello Klauke 6205 Sezione trasversale (max.) = 1 mm² Ø foro = 5,3 mm Parziale (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6205

Codice componente
6205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.35 €

1 Disponibile 35 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 0,50 – 1 mm²
Sezione trasversale(mm²) 0.5 - 1 Sezione trasversale (max.)(mm²) 1 Ø foro(mm) 5.3
Tipo isolamento Con isolamento parziale Materiale di isolamento Poliammide N. componente produttore 6205
Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato Sezione trasversale min.(mm²) 0.50 Tipo prodotto Terminale ad anello
Manicotto di supporto No Misura filettatura M5 Tipo (produttore) 6205

Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 6205 Sezione trasversale (max.) = 1 mm² Ø foro = 5,3 mm Parziale, il codice articolo è il seguente: 6205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6205.

Supporto tecnico