Terminale ad anello Klauke 162025 Sezione trasversale (max.) = 1 mm² Ø foro = 2,8 mm Non i (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

162025

Codice componente
162025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.16 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 0,50 – 1 mm²
Sezione trasversale(mm²) 0.5 - 1 Sezione trasversale (max.)(mm²) 1 Ø foro(mm) 2.8
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 162025 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Sezione trasversale min.(mm²) 0.50 Tipo prodotto Terminale ad anello Misura M2.5
Manicotto di supporto No Misura filettatura M2.5 Tipo (produttore) 162025

Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 162025 Sezione trasversale (max.) = 1 mm² Ø foro = 2,8 mm Non i, il codice articolo è il seguente: 162025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 162025.

Supporto tecnico