Capocorda a crimpare 180° M12 25 mm² Ø foro: 6,8 mm Klauke 264R12 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

264R12

Codice componente
264R12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Materiale contatto Alluminio Sezione trasversale (max.)(mm²) 25
Ø foro(mm) 6.8 N. componente produttore 264R12 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 30
Tipo prodotto Capocorda a crimpare Misura filettatura M12 Tipo (produttore) 264R12

Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 180° M12 25 mm² Ø foro: 6,8 mm Klauke 264R12 1 pz., il codice articolo è il seguente: 264R12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 264R12.

Supporto tecnico