Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
620C5
Colore | Rosso | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 0,50 – 1 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 0.5 - 1 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 1 | Ø foro(mm) | 5.3 |
Tipo isolamento | Con isolamento parziale | Materiale di isolamento | PA | N. componente produttore | 620C5 |
Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato | Sezione trasversale min.(mm²) | 0.50 | Tipo prodotto | Terminale U |
Manicotto di supporto | No | Misura filettatura | M5 | Tipo (produttore) | 620C5 |
Gamma di temperatura(°C) | fino a +105 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a U 0,50 mm² 1 mm² Ø foro = 5,3 mm Parzialmente isolato Rosso Klauke 620, il codice articolo è il seguente: 620C5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 620C5.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali