Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1830 |
2220 |
2230 |
2235 |
2250 |
80012 |
80512 |
81012 |
8201B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Angolo di collegamento (°) | Larghezza connettore (mm) | Materiale contatto | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Tipo isolamento | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Sezione trasversale min. (mm²) | Misura | Manicotto di supporto | Tipo (produttore) | Numero di pin | Conformità a RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone | - | 6.3 | Ottone | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Non isolato | - | 1830 | - | 1.50 | 6.30 x 0.80 mm | - | 1830 | - | - | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Ottone | - | 6.3 | Ottone | 0,50 – 1 mm² | 1 | Non isolato | - | 2220 | - | 0.50 | 6.30 x 0.80 mm | - | 2220 | - | - | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone | - | 6.3 | Ottone | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Non isolato | - | 2230 | - | 1.50 | 6.30 x 0.80 mm | - | 2230 | - | - | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone | - | 2.8 | Ottone | 0,50 – 1 mm² | 1 | Non isolato | - | 2235 | - | 0.50 | 2.80 x 0.80 mm | - | 2235 | - | - | |
0.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone | - | 6.3 | Ottone | 4 - 6 mm² | 6 | Non isolato | - | 2250 | - | 4 | 6.30 x 0.80 mm | - | 2250 | - | - | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | 180 | 6.3 | - | - | - | Isolato | PVC | 80012 | PVC | - | 6.30 x 0.80 mm | No | 80012 | 1 | Sì | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | 180 | 4.8 | - | - | - | Isolato | PVC | 80512 | PVC | - | 4.80 x 0.80 mm | No | 80512 | 1 | Sì | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | 180 | 2.8 | - | - | - | Isolato | PVC | 81012 | PVC | - | 2.80 x 0.80 mm | No | 81012 | 1 | Sì | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | - | 2.8 | Ottone | 0,50 – 1 mm² | 1 | Con isolamento parziale | PVC | 8201B | - | 0.50 | 2.80 x 0.80 mm | - | 8201B | - | - |
Loading...
Spessore connettore(mm) | 0.8 | Tipo prodotto | Morsetto a lama |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Angolo di collegamento(°)
Larghezza connettore(mm)
Materiale contatto
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Tipo isolamento
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Sezione trasversale min.(mm²)
Misura
Manicotto di supporto
Tipo (produttore)
Numero di pin
Conformità a RoHS
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali