Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2075
Colore | Argento | Spessore connettore(mm) | 0.8 | Larghezza connettore(mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Ottone con stagnatura | Tipo isolamento | Non isolato | Materiale di isolamento | Ottone |
N. componente produttore | 2075 | Tipo prodotto | Terminale distributore | Misura | 6.30 x 0.80 mm |
Manicotto di supporto | No | Tipo (produttore) | 2075 | Conformità a RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Terminale distributore, il codice articolo è il seguente: 2075.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2075.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali