Terminale maschio (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
705K
710K
710L
ST1716IS
ST1717IS
ST1718
ST1718IS
ST1719
ST1719IS
ST1720
ST1721
ST1722
ST1722IS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Gamma sezione trasversale Sezione trasversale (max.)
(mm²)
Tipo isolamento Materiale di isolamento N. componente produttore Sezione trasversale min.
(mm²)
Tipo (produttore) Conformità a RoHS

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso0,50 – 1 mm²1Con isolamento parzialePA705K0.50705K-

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni Blu1,50 - 2,5 mm²2.5Con isolamento parzialePA710K1.50710K-

0.72 €

1 Disponibile 3 giorni Blu1,50 - 2,5 mm²2.5Con isolamento parzialePA710L1.50710L-

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso10 mm² (max.)10Con isolamento parzialePAST1716IS-ST1716IS-

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni Blu16 mm² (max.)16Con isolamento parzialePAST1717IS-ST1717IS-

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni Argento25 mm² (max.)25Non isolato-ST1718-ST1718-

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni Giallo25 mm² (max.)25Con isolamento parzialePAST1718IS-ST1718IS-

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni Argento35 mm² (max.)35Non isolato-ST1719-ST1719-

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso35 mm² (max.)35Con isolamento parzialePAST1719IS-ST1719IS-

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni Argento50 mm² (max.)50Non isolato-ST1720-ST1720-

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni Argento70 mm² (max.)70Non isolato-ST1721-ST1721-

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni Argento95 mm² (max.)95Non isolato-ST1722-ST1722

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso95 mm² (max.)95Con isolamento parzialePAST1722IS-ST1722IS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale contatto Placcatura in rame argentato Tipo prodotto Terminale maschio

Supporto tecnico