Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
124R |
680WS |
700WS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Caratteristiche connettore | Materiale contatto | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Tipo (produttore) | AWG max. | AWG (min.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Argento | - | Placcatura in rame argentato | 25 mm² (max.) | 25 | - | 124R | - | 124R | 3 | - | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | + guaina termorestringente | Con stagnatura | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | PA | 680WS | 1.50 | 680WS | 13 | 15 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | + guaina termorestringente | Con stagnatura | 6 mm² (max.) | 6 | PA | 700WS | - | 700WS | 10 | 11 |
Loading...
Tipo prodotto | Giunto di testa |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Caratteristiche connettore
Materiale contatto
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Tipo (produttore)
AWG max.
AWG (min.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali