Presa a banana

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

950V

Codice componente
950V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.96 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo Materiale contatto Stagno zincato Gamma sezione trasversale 4 - 6 mm²
Sezione trasversale (max.)(mm²) 6 Tipo isolamento Isolato Materiale di isolamento PA
N. componente produttore 950V Sezione trasversale min.(mm²) 4 Tipo prodotto Presa a banana
Tipo (produttore) 950V Diametro pin(mm) 5 Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Presa a banana, il codice articolo è il seguente: 950V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 950V.

Supporto tecnico