Connettore parallelo (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
148R
149R
150R
151R
155R
156R
157R
162R
163R
1656L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma sezione trasversale Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Tipo (produttore) AWG max. Conformità a RoHS

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 1,50 mm² (max.)1.5148R148R15-

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni 2,5 mm² (max.)2.5149R149R13-

0.19 €

1 Disponibile 3 giorni 4 mm² (max.)4150R150R11-

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 6 mm² (max.)6151R151R10-

1.01 €

1 Disponibile 3 giorni 35 mm² (max.)35155R155R2-

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 50 mm² (max.)50156R156R--

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 70 mm² (max.)70157R157R--

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni 240 mm² (max.)240162R162R-

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni 300 mm² (max.)300163R163R-

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 50 mm² (max.)501656L1656L--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Argento Materiale contatto Placcatura in rame argentato Tipo prodotto Connettore parallelo

Supporto tecnico