Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RH12095 |
RH18595 |
RH3516 |
RH3525 |
RH5035 |
RH7025 |
RH7050 |
RH9535 |
RH9550 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Tipo (produttore) | Conformità a RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 mm² (max.) | 120 | RH12095 | - | RH12095 | Sì | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 185 mm² (max.) | 185 | RH18595 | - | RH18595 | Sì | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 35 - 35 mm² | 35 | RH3516 | 35 | RH3516 | - | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 35 - 35 mm² | 35 | RH3525 | 35 | RH3525 | - | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 - 50 mm² | 50 | RH5035 | 50 | RH5035 | - | |
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 70 - 70 mm² | 70 | RH7025 | 70 | RH7025 | - | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 70 - 70 mm² | 70 | RH7050 | 70 | RH7050 | - | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 95 mm² (max.) | 95 | RH9535 | - | RH9535 | Sì | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 95 mm² (max.) | 95 | RH9550 | - | RH9550 | Sì |
Loading...
Tipo prodotto | Riduttore |
---|
Configura
Proprietà di base
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Tipo (produttore)
Conformità a RoHS
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali