Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
92C3 |
92C6 |
97C8 |
1652C5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | N. componente produttore | Misura filettatura | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 1,5 mm² (max.) | 1.5 | 92C3 | M3 | 92C3 | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1,5 mm² (max.) | 1.5 | 92C6 | M6 | 92C6 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 mm² (max.) | 16 | 97C8 | M8 | 97C8 | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 mm² (max.) | 10 | 1652C5 | M5 | 1652C5 |
Loading...
Colore | Argento | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Tipo isolamento | Non isolato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Terminale U |
Configura
Proprietà di base
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
N. componente produttore
Misura filettatura
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali