Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AH120120 |
AH7070 |
KSK1504 |
KSK504 |
MCK1010BK |
SKR1204 |
SKR1503 |
SKR1504 |
SKR1501504 |
SKR150504 |
SKR1854 |
SR258 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di collegamento (°) | Materiale contatto | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Tipo isolamento | N. componente produttore | Tipo prodotto | Misura filettatura | Tipo (produttore) | Attacco (componenti) | Caratteristiche clip per connettore | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Placcatura in rame argentato | - | - | AH120120 | Morsetto maschio | - | AH120120 | - | Forma ad H | 70 | 70 | - | - | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | - | Placcatura in rame argentato | - | - | AH7070 | Morsetto maschio | - | AH7070 | - | Forma ad H | 70 | 70 | - | - | |
87.13 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | - | - | - | - | KSK1504 | Morsetto maschio | - | KSK1504 | Viti | per cavi quadripolari|Bullone di taglio | 50 | 50 | 6 | 6 | |
87.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | KSK504 | Morsetto maschio | - | KSK504 | Viti | per cavi quadripolari|Bullone di taglio | 50 | 50 | 6 | 6 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Rame | - | - | MCK1010BK | Morsetto maschio | - | MCK1010BK | - | Forma a C | 10 | 10 | 4 | 4 | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | - | - | - | - | SKR1204 | Morsetto maschio | - | SKR1204 | Viti | per cavi quadripolari|Bullone di taglio | - | - | - | - | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | - | - | - | - | SKR1503 | Morsetto maschio | - | SKR1503 | Viti | per cavi quadripolari|Bullone di taglio | - | - | - | - | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | - | - | - | - | SKR1504 | Morsetto maschio | - | SKR1504 | Viti | per cavi quadripolari|Bullone di taglio | - | - | - | - | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | - | - | - | - | SKR1501504 | Morsetto maschio | - | SKR1501504 | Viti | per cavi quadripolari|Bullone di taglio | - | - | - | - | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | - | - | - | - | SKR150504 | Morsetto maschio | - | SKR150504 | Viti | per cavi quadripolari|Bullone di taglio | - | - | - | - | |
104.57 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | - | - | - | - | SKR1854 | Morsetto maschio | - | SKR1854 | Viti | per cavi quadripolari|Bullone di taglio | - | - | - | - | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 180 | Placcatura in rame argentato | 25 | Non isolato | SR258 | Capocorda a crimpare | M8 | SR258 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Angolo di collegamento(°)
Materiale contatto
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Tipo isolamento
N. componente produttore
Tipo prodotto
Misura filettatura
Tipo (produttore)
Attacco (componenti)
Caratteristiche clip per connettore
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali