Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VHD16 |
VHD35 |
VHR16 |
VHR25 |
VHR35 |
VHR70 |
VHR95 |
VHR240 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 - 16 mm² | 16 | VHD16 | 16 | VHD16 | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 35 - 35 mm² | 35 | VHD35 | 35 | VHD35 | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 - 16 mm² | 16 | VHR16 | 16 | VHR16 | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 - 25 mm² | 25 | VHR25 | 25 | VHR25 | |
0.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 35 - 35 mm² | 35 | VHR35 | 35 | VHR35 | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 70 - 70 mm² | 70 | VHR70 | 70 | VHR70 | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 95 - 95 mm² | 95 | VHR95 | 95 | VHR95 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 240 - 240 mm² | 240 | VHR240 | 240 | VHR240 |
Loading...
Colore | Argento | Caratteristiche connettore | per fasci di fili | Materiale contatto | Stagno zincato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Manicotto | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali