Impianto a LED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRU-AL-WB-UVA
TRU-PL-HIGH-CRI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Indice di resa cromatica
(Ra)
Tipo di temperatura del colore
(K)
Numero di LED per unità Colore chiaro Flusso luminoso (lumen)
(lm)
Flusso luminoso (phi) per unità
(lm)
Flusso luminoso (phi)
(lm)
N. di LED Misura prodotto (altezza)
(mm)
Flusso luminoso totale
(lm)
Tipo

29.05 €

1 Disponibile 3 giorni Bianco|Blu--16Bianco blu---165-TRU-AL-WB UVA

26.91 €

1 Disponibile 3 giorni Bianco9045004Bianco140014001400471400TRU-PL-HIGH-CRI

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connettori (strisce LED) con molla di richiamo Classificazione di efficienza energetica Non si applica Materiale Alluminio
Temperatura max.(°C) +65 Temperatura min.(°C) -20 N. di lampadine 1
Corrente di esercizio(mA) 700 Tensione di esercizio(V) 12 Corrente di esercizio per unità(mA) 700
Consumo energetico per unità(W) 8 Consumo energetico(W) 8 Potenza(W) 8
Misura prodotto (larghezza)(mm) 16 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 180 Tipo prodotto Luce impianto a LED
Angolo di radiazione(°) 120 Conformità a RoHS Lunghezza unità(mm) 180
Uso (decorazione natalizia) Diametro

Supporto tecnico