Serie di pin

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EDH2S10G2
EH2S10GB2
WS26SKVL
WSK10G
WSK14G
WSK16G
WSK20G
WSK26G
WSK34G
WSK40G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Superficie di contatto della scheda Materiale alloggiamento Colore Attacco (componenti) Caratteristiche connettore Materiale contatto Distanza tra contatti
(mm)
N. componente produttore Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Pin per fila Numero totale di pin Tipo (produttore)

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Placcatura in oroNylon (NL)NeroStampa+ chiavistello cortoLega di rame2EDH2S10G2-551.50510EDH2S10G2

0.36 €

1 3 giorni Placcatura in oroNylon (NL)NeroSMT|Saldatura+ chiavistello cortoLega di rame2.54EH2S10GB2-553510EH2S10GB2

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni -PBTGrigioCon perforazione d'isolante+ chiavistello lungo|+ manicottoLega di rame2.54WS26SKVL-5531326WS26SKVL

0.83 €

1 Disponibile 3 giorni -PBTGrigioCon perforazione d'isolantenessun eiettoreOttone2.54WSK10G-403510WSK10G

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -PBTGrigioCon perforazione d'isolantenessun eiettoreOttone2.54WSK14G-403714WSK14G

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -PBTGrigioCon perforazione d'isolantenessun eiettoreOttone2.54WSK16G-403816WSK16G

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni -PBTGrigioCon perforazione d'isolantenessun eiettoreOttone2.54WSK20G-4031020WSK20G

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni -PBTGrigioCon perforazione d'isolantenessun eiettoreOttone2.54WSK26G-4031326WSK26G

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni -PBTGrigioCon perforazione d'isolantenessun eiettoreOttone2.54WSK34G-4031734WSK34G

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni -PBTGrigioCon perforazione d'isolantenessun eiettoreOttone2.54WSK40G-4032040WSK40G

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Tipo di connettore Basetta, dritta Superficie contatto del connettore Placcatura in oro
Temperatura max.(°C) 105 N. di file 2 Tipo di confezione (componenti) Vassoio
Tipo prodotto Serie di pin Conformità a RoHS Ja Direzione di attivazione Perpendicolare (al PCB)
Tipo di imballaggio (dettagli) (componenti) Vassoio

Supporto tecnico