Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PC8G1 |
PC10G1 |
PC16G1 |
PC20G1 |
PC34G1 |
PC40G1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Pin per fila | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PC8G1 | 4 | 8 | PC8G1 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PC10G1 | 5 | 10 | PC10G1 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PC16G1 | 8 | 16 | PC16G1 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PC20G1 | 10 | 20 | PC20G1 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PC34G1 | 17 | 34 | PC34G1 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PC40G1 | 20 | 40 | PC40G1 |
Loading...
Superficie di contatto della scheda | Placcatura in oro | Materiale alloggiamento | PBT | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Attacco (componenti) | Con perforazione d'isolante | Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) | Tipo di connettore | Ciabatta prese. dritta |
Superficie contatto del connettore | Placcatura in oro | Materiale contatto | Lega di rame | Distanza tra contatti(mm) | 1.27 |
Temperatura max.(°C) | 105 | Temperatura min.(°C) | -40 | Corrente nominale(A) | 1 |
N. di file | 2 | Tipo di confezione (componenti) | Vassoio | Tipo prodotto | Connettore con pin |
Conformità a RoHS | Ja | Direzione di attivazione | Perpendicolare (al PCB) | Tipo di imballaggio (dettagli) (componenti) | Vassoio |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Pin per fila
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali