Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D3X05A5MH |
D3X06A5MH |
D3X08A5MH |
D3X10A5MH |
D3X11A5MH |
D3X12A5MH |
D3X15A5MH |
D3X18A5MH |
D3X20A5MH |
D3X20I5MH |
D3X25A5MH |
D3X30A5MH |
D3X30I5MH |
D3X35A5MH |
D3X40A5MH |
D3X40I5MH |
D3X45A5MH |
D3X50A5MH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Distanza (mm) | Filettatura esterna | Tipo di confezione (componenti) | Caratteristiche PCB | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Conformità a RoHS | Misura filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Argento | 5 | M3 | - | - | 13 | - | M3 | |
0.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Argento | 6 | M3 | - | - | 14 | - | M3 | |
0.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Argento | 8 | M3 | - | - | 16 | - | M3 | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Argento | 10 | M3 | - | - | 18 | - | M3 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Argento | 11 | M3 | - | - | 19 | - | M3 | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Argento | 12 | M3 | - | - | 20 | - | M3 | |
0.31 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Argento | 15 | M3 | - | - | 23 | - | M3 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Argento | 18 | M3 | - | - | 26 | - | M3 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | Argento | 20 | M3 | - | - | 28 | - | M3 | |
0.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Metallo | 20 | M3 | Volume | - | - | Ja | - | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Argento | 25 | - | - | Filettatura esterna e interna | 35 | - | M3 | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Argento | 30 | - | - | Filettatura esterna e interna | 40 | - | M3 | |
0.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Metallo | 30 | M3 | Volume | - | - | Ja | - | |
0.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Argento | 35 | - | - | Filettatura esterna e interna | 45 | - | M3 | |
0.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Argento | 40 | - | - | Filettatura esterna e interna | 50 | - | M3 | |
0.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Metallo | 40 | M3 | Volume | - | - | Ja | - | |
0.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Argento | 45 | - | - | Filettatura esterna e interna | 55 | - | M3 | |
0.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Argento | 50 | - | - | Filettatura esterna e interna | 60 | - | M3 |
Loading...
Filettatura interna | M3 | Materiale | Ottone (placcatura nichel) | Tipo prodotto | Distanziale |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni chiave(mm) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Distanza(mm)
Filettatura esterna
Tipo di confezione (componenti)
Caratteristiche PCB
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Conformità a RoHS
Misura filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali