Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3-0601 |
3-0605 |
3-0609 |
3-0611 |
3-0612 |
3-0856 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Area di crimpatura | AWG area di crimpatura (min.) (awg) | AWG area di crimpatura (max.) (awg) | Area di crimpatura (max.) (mm²) | Area di crimpatura (min.) (mm²) | N. componente produttore | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Gamma di uso | Adatto per | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | - | 3-0601 | 190 | Connettori RJ (Western Electric) | RJ10 | 215 | |
33.84 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | 3-0605 | 200 | Connettori RJ (Western Electric) | RJ11|RJ12|RJ45 | 320 | ||
96.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | 3-0609 | 200 | Connettori RJ (Western Electric) | RJ10|RJ11|RJ12|RJ45 | 520 | |
31.60 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | 3-0611 | 220 | BNC. Connettori coassiali TNC | RG6|RG58|RG59|RG60 | 530 | ||
35.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Da 0,5 fino a 6 mm² | 22 | 10 | 6 | 0.5 | 3-0612 | 220 | Capicorda isolati | - | - | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Da 1,5 fino a 6 mm² | - | - | 6 | 1.5 | 3-0856 | 230 | Capicorda isolati|Capicorda non isolati | Morsetti per cavi isolati e non isolati | 295 |
Loading...
Tipo prodotto | Crimpatrice |
---|
Configura
Proprietà di base
Area di crimpatura
AWG area di crimpatura (min.)(awg)
AWG area di crimpatura (max.)(awg)
Area di crimpatura (max.)(mm²)
Area di crimpatura (min.)(mm²)
N. componente produttore
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Gamma di uso
Adatto per
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali