Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3210.1003 |
3210.3003 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spaziatura dei fori (mm) | Capacità di carico (max.) (N) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 28.5 | 250 | 35 | 3210.1003 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 79.5 | 400 | 86 | 3210.3003 |
Loading...
Colore | Nero | Materiale | Poliammide | Misura prodotto (altezza)(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 9.5 | Tipo prodotto | Maniglia piccola | Tipo (varie) | Poliammide (rinforzato con fibra di vetro) |
Configura
Proprietà di base
Spaziatura dei fori(mm)
Capacità di carico (max.)(N)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali