Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3268.1112
Colore | Alluminio (anodizzato) | Ø foro(mm) | 4.5 | Spaziatura dei fori(mm) | 84.5 |
---|---|---|---|---|---|
Incluso nella consegna (accessori) | Materiali di montaggio | Capacità di carico (max.)(N) | 750 | Materiale (dettagli) | Alluminio anodizzato opaco |
Materiale | Alluminio | Capacità di carico max.(N) | 750 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 40 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12.2 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 102 | Tipo prodotto | Inserto maniglia |
Tipo (produttore) | 3268.1112 | Tipo (varie) | Maniglia a scomparsa |
Si trova sulla pagina di Maniglia dell’attrezzatura, il codice articolo è il seguente: 3268.1112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3268.1112.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali