Laminatore per identificatore del cavo【1-240 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
598-01402
598-11402
598-14022
598-14023
598-14024
598-14025
598-14028
598-14029
598-40402
598-50402
598-51402
598-61402
598-71402
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore N. componente produttore Tipo (produttore) Larghezza area di scrittura
(mm)

28.93 €

1 Disponibile 31 giorni Giallo598-01402HSMB-C2-1402-GN-1402-CL/GN19.05

28.93 €

1 Disponibile 17 giorni Blu598-11402HSMB-C2-1402-BU-1402-BU/CL19.05

28.93 €

1 Disponibile 17 giorni Arancione598-14022HSMB-C1-1402-OG-1402-CL/OG12.70

30.00 €

240 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 17 giorni Giallo598-14023HSMB-C1-1402-YE-1402-CL/YE12.70

28.93 €

1 Disponibile 17 giorni Verde598-14024HSMB-C1-1402-GN-1402-CL/GN12.70

30.00 €

1 Disponibile 17 giorni Blu598-14025HSMB-C1-1402-BU-1402-BU/CL12.70

28.93 €

1 Disponibile 31 giorni Arancione598-14028HSMB-C2-1402-OG-1402-CL/OG19.05

30.00 €

1 Disponibile 17 giorni Giallo598-14029HSMB-C2-1402-YE-1402-CL/YE19.05

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni Bianco598-40402HSMB-C4-1402-WH-1402-CL/WH25.40

31.07 €

1 Disponibile 3 giorni Bianco598-50402HSMB-C5-1402-WH-1402-CL/WH25.40

30.00 €

1 Disponibile 31 giorni Giallo598-51402HSMB-C3-1402-YE-1402-CL/YE25.40

30.00 €

1 Disponibile 17 giorni Verde598-61402HSMB-C3-1402-GN-1402-CL/GN25.40

28.93 €

1 Disponibile 17 giorni Blu598-71402HSMB-C3-1402-BU-1402-BU/CL25.40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Tipo prodotto Laminatore per identificatore del cavo Conformità a RoHS Ja

Supporto tecnico